Produtos    Rolamentos Novas Tecnologias
Rolamentos TL / Rolamentos Super TF
Graças à nova composição química e aos novos tratamentos desenvolvidos pela NSK, foi possível a obtenção de um rolamento com grandes vantagens em relação aos rolamentos-padrão. Os rolamentos STF:

- aumentam em algumas vezes a vida em serviço quando em contato com lubrificante contaminado;
- aumentam a vida em serviço quando em contato com lubrificante limpo;
- aumentam em 30% a resistência à fadiga e em 40% a resistência ao engripamento;
- possuem estabilidade dimensional superior ao aço ASTM 52100;
- possuem resistência ao aquecimento superior aos rolamentos convencionais, chegando, quando a 160°C, a uma vida em serviço quatro vezes superior em relação aos rolamentos convencionais.

Para esse desempenho, foi necessário o desenvolvimento de uma nova composição de aço, o SAC2, que permitisse as seguintes características:

- alto teor de austenita retida;
- novo tipo de tratamento térmico que apresentasse carbonetos e carbonitretos em pequenas partículas muito bem distribuídas em sua estrutura.

Devido à austenita retida, a impressão gerada nas pistas e nos elementos rolantes pela presença de impurezas é minimizada e a concentração de tensão gerada ao redor dos dentes formados diminui. Essa propriedade dos rolamentos STF aumenta a vida em fadiga dos rolamentos.

A concentração de tensão ao redor do dente é expresso pela equação [P/P0 a (r/c)-0,24]. O significado de suas incógnitas e a ilustração de uma impressão arbitrária está expresso nas Figuras 1 e 2. Como exemplificado, a razão da concentração (P/P0) é inversamente proporcional a (r/c), ou seja, quanto maior for o raio (menor profundidade) e menor for o tamanho da impressão (c), menor será a concentração de tensão nessa impressão. Essa é uma propriedade atribuída à austenita retida. Ao controle desta foi dado o nome de Tecnologia TF. No aperfeiçoamento dessa tecnologia, foi concebido o Super-TF.

O aço usado nesse rolamento é de alto carbono, já que o objetivo é obter boa pureza e fácil obtenção de carbonetos. Os elementos de liga que constituem esse aço são o cromo, responsável pela formação de carbonetos, e o molibdênio, responsável por diminuir as partículas de carbonetos e distribuí-las uniformemente, originando uma estrutura mais resistente. A Figura 3 mostra uma comparação da distribuição de carbonetos entre um aço convencional (cementado) e um SAC2.

Ao lado, relacionamos testes com o rolamento L44649/10 (Figura 4), que indica a superioridade da vida de serviço que se obtém nos rolamentos Super-TF, quando em condições de lubrificação contaminada.

Mesmo em condições ideais de lubrificação, os rolamentos Super-TF apresentam superioridade, como demonstrado no rolamento 6206 (Figura 5).

Diante desses testes, fica evidenciada a supremacia dos rolamentos Super-TF, especialmente em ambientes de lubrificação contaminada (Figura 6).

Vemos a seguir que, em condições nas quais a lubrificação é deficiente, ou seja, a formação da película protetora é insuficiente, o contato entre os elementos rolantes e as pistas é mais efetivo. Os rolamentos Hi-TF apresentam um desempenho extraordinário (Figura 7).

O parâmetro TRIÂNGULO representa a razão entre a espessura do filme de óleo e a rugosidade da superfície.

Além do aumento na vida do rolamento sob condições de lubrificação contaminada, outro fator que determina a superioridade dos rolamentos Super-TF é sua maior resistência ao desgaste e ao engripamento (Figura 8).

A diferença entre os rolamentos de tecnologia Super-TF e Hi-TF é a dureza superficial encontrada nesses rolamentos e os elementos de liga. O Super-TF possui dureza da ordem de 63~64 HRC, e o elemento de liga utilizado é o molibdênio.

Os rolamentos Super-TF são de tecnologia NSK e obtiveram sucesso porque uniram tecnologia avançada e custos minimizados.

Estes rolamentos são muito usados em indústrias siderúrgicas, já que resistem a grandes cargas e possuem uma vida superior à dos rolamentos convencionais, mesmo quando expostos a impurezas. Essa tecnologia vem sendo empregada mundialmente, com excelentes resultados.

Rolamentos autocompensadores de rolo.
Um programa de relacionamento da NSK com seus distribuidores.
© 2008 NSK Brasil Ltda. Todos os direitos reservados | Termos de Uso