Produtos    Rolamentos Novas Tecnologias
Aqua-Bearing / Desempenho
Tabela 1 – Resistência à corrosão
A resistência à corrosão do Aqua-Bearing é superior aos rolamentos de resina convencional (PE e PPS) e é equivalente à dos rolamentos cerâmicos.


Avaliação de resistência à corrosão: O - Não há corrosão / - Corrosão parcial / X - Há corrosão


Figura 1 – Resultados dos Testes de Durabilidade em Ambiente Ácido Concentrado
Comparado com outros tipos de rolamentos, a durabilidade do Aqua-Bearing em ambientes ácidos é excelente.


Figura 2 – Resultados dos Testes de Durabilidade em Ambiente com Água em Spray
Alta durabilidade pode ser observada sob condições de cargas leves.


Precauções:
1. Ambientes com solventes orgânicos ou à base de flúor, favor consultar a NSK.
2. Ambientes com elevada temperatura, favor consultar a NSK.
3. A carga no rolamento deve ser inferior a 1% da Capacidade de Carga Dinâmica.
4. O limite de rotação deve ser inferior a um d m n de aproximadamente 20.000.

Rolamentos autocompensadores de rolo.
Um programa de relacionamento da NSK com seus distribuidores.
© 2008 NSK Brasil Ltda. Todos os direitos reservados | Termos de Uso