Produtos    Rolamentos Novas Tecnologias
Rolamentos para Equipamentos Vibratórios / Cálculo de Carga nos Rolamentos e Vida Nominal
A vida nominal para rolamentos em equipamentos vibratórios é descrita segundo os seguintes fatores: tipo de máquina, horas de operação por ano e confiabilidade requerida, entre outras considerações. A vida nominal padrão é aproximadamente 10.000 horas. Contudo. pode variar de 4.000 a 15.000 horas.

1. Vida Nominal



Onde:
Lh: vida nominal (horas)
fh: fator de vida
fw: coeficiente de carga = 1,2
Fr: carga no rolamento (N)
Cr: capacidade de carga básica do rolamento (N)
n: rotação de trabalho (rpm)

Se a carga no rolamento for conhecida, a capacidade de carga básica requerida é encontrada usando a equação que se segue:



Calculada a capacidade de carga básica Cr, usando a equação acima, seleciona-se o rolamento adequado na tabela 2.

2. Carga no Rolamento

Peneiras vibratórias são classificadas segundo seu movimento, que pode ser circular ou retilíneo. Quando o peso, amplitude de vibração (entre outras variáveis) de uma peneira são conhecidos, mas a carga no rolamento não, pode-se encontrá-la usando a equação que se segue:

Peneiras Vibratórias de Movimento Circular



Onde:
G: massa da peneira (kg)
G1: massa do excêntrico (kg)
R: distância do centro do rolamento para o centro de gravidade do excêntrico (m)
r: amplitude de vibração da peneira (m)
fr: carga no rolamento (N)
Z: número de rolamentos
n: rotação de trabalho (rpm)

Peneiras Vibratórias de Movimento Retilíneo



A princípio, as componentes de força de dois excêntricos rotativos à mesma rotação alternam-se. Quando em sentidos opostos, anulam-se e, quando no mesmo sentido, somam-se.

Força na direção da vibração, onde a resultante das forças são mínimas, fr min.



Força na direção perpendicular à direção de vibração, onde as resultantes das forças são máximas, fr max.



Nesse caso, com vibração de movimento retilíneo, a carga nos rolamentos variam entre fr min e fr max. Como esse processo varia senoidalmente, a carga no rolamento é dada por:

fr = 0,68 fr max + 0,32 fr min

Rolamentos autocompensadores de rolo.
Um programa de relacionamento da NSK com seus distribuidores.
© 2008 NSK Brasil Ltda. Todos os direitos reservados | Termos de Uso