Guias Lineares de Esferas Recirculantes
Série LH
Guias Lineares Série LH
Série LS
Guias Lineares Série LS
Série LW
Série LE
Guias Lineares Série LE
Série LU
Guias Lineares Série LU
Fusos de Recirculantes
Fusos de Esferas Retificados
Código da Porca: PFT Diâmetro 20 mm x Passo 5 mm
Código da Porca: PFT Diâmetro 25 mm x Passo 10 mm
Código da Porca: DFT Diâmetro 40 mm x Passo 10 mm
Código da Porca: PFT Diâmetro 25 mm x Passo 5 mm
Código da Porca: ZFT Diâmetro 32 mm x Passo 10 mm
Série S Pontas não-usinadas Porca tipo: ZFD Diâmetro x Passos 32x10 40x10 50x10
Série S Pontas não-usinadas Porca tipo: ZFD Diâmetro x Passos 25x5 25x10 32x5
Fusos de Esferas Laminados
Série R Fusos de esferas laminados Classe de Precisão C10 RNCT diâmetro 10 mm x 3 mm até diâmetro 50 mm x 16 mm
Série R Fusos de esferas laminados Classe de Precisão C10 RNFTL diâmetro 10 mm x 3 mm até diâmetro 50 mm x 16 mm
Série R Fusos de esferas laminados Classe de Precisão C10 RNFTL diâmetro 12 mm x 12 mm até diâmetro 40 mm x 40 mm
Fusos de Esferas Disponíveis
Sistema de Lubrificação K1®
Características
Desempenho
Vedação
Produtos
Movimentação Linear
Guias Lineares de Esferas Recirculantes / Guias Lineares Série LS
LS-AL: Capacidade de Carga Alta
Intercambiável
Para valores de pré-carga diferentes do padrão, os prazos de entrega podem ser mais longos. Consulte a NSK ou seu distribuidor.
Clique na imagem para ampliá-la
Notas:
1 - Produto importado. Consulte a NSK para informações sobre estoque disponível no Brasil.
2 - (L
0
máx.) para aço inoxidável.
LS-CL: Capacidade de Carga Média
Intercambiável
Para valores de pré-carga diferentes do padrão, os prazos de entrega podem ser mais longos. Consulte a NSK ou seu distribuidor.
Clique na imagem para ampliá-la
Notas:
1 - Produto importado. Consulte a NSK para informações sobre estoque disponível no Brasil.
2 - (L
0
máx.) para aço inoxidável.
LS-FL: Capacidade de Carga Alta
Intercambiável
Para valores de pré-carga diferentes do padrão, os prazos de entrega podem ser mais longos. Consulte a NSK ou seu distribuidor.
Clique na imagem para ampliá-la
Notas:
1 - Produto importado. Consulte a NSK para informações sobre estoque disponível no Brasil.
2 - (L
0
máx.) para aço inoxidável.
ROLAMENTO HPS
Rolamentos autocompensadores de rolo.
SOU MAIS NSK
Um programa de relacionamento da NSK com seus distribuidores.
DISTRIBUIDORES
NOTÍCIAS
PARCEIROS
EVENTOS
CATÁLOGOS
CLIENTES
© 2008 NSK Brasil Ltda. Todos os direitos reservados
|
Termos de Uso
A Empresa
Institucional
Unidades
Qualidade e Meio Ambiente
Responsabilidade Social
Patrocínios
Produtos
Rolamentos
Rolamentos Novas Tec.
Produtos Automotivos
Movimentação Linear
Prod. p/ Manutenção
Catálogo
Serviços
Suporte Técnico
Treinamento
Pesq. e Desenvolvimento
Prog. Vida Máxima
Mercados
Siderúrgico
Mineração
Papel e Celulose
Petroquímico
Alimentos
Agrícola
Cerâmica
Motores / Bombas
Automotivo
Químico
Fale Conosco
Carreira
Contatos
Home
Idiomas / Languages
English
Español