|
|
|
|
 |
|
|
Produtos Produtos para Manutenção |
|
| Easyheater Aquecedor Indutivo / Principais Vantagens |
|
|
|
1. É de fácil manuseio.
2. Aquece também rolamentos blindados e vedados.
3. Aquece a peça de forma homogênea e controlada, eliminando todos os danos que possam ocorrer durante o processo de montagem.
4. Aumenta a vida útil da peça.
5. Proporciona condições que não interferem de forma prejudicial na vida útil da peça.
6. Reduz o tempo de montagem em relação a outras formas utilizadas de instalação, como prensa ou martelo.
7. Oferece total segurança ao operador.
8. Não provoca efeitos nocivos sobre o operador e o meio ambiente.
9. Apresenta baixo consumo de energia.
10. Desmagnetiza-se automaticamente.
11. É adequado para expansão de qualquer peça metálica em forma de anel.
A utilização do Aquecedor Indutivo é recomendada nas áreas de manutenção, oficinas e áreas de produção. O funcionamento é simples: basta ligar o equipamento à rede elétrica, selecionar o bastão de aquecimento conforme o diâmetro interno da peça e colocá-la sobre o núcleo do Easyheater.
O Aquecedor Indutivo pode ser operado pelos modos de temperatura ou tempo. O modo de temperatura consiste em colocar o sensor de temperatura magnético no anel interno da peça, selecionar a temperatura de aquecimento desejada e a potência de 50% ou 100%, conforme o tamanho do bastão. Depois, é só ligar o equipamento. O display mostra a temperatura da peça e a elevação desta, até que atinja o grau selecionado. Ao fim do aquecimento, um alarme sonoro é acionado o display mostra uma mensagem de aviso da desmagnetização e fim do processo, podendo o usuário retirar a peça e fazer a montagem.
O Easyheater pode aquecer peças até 250º C na modalidade temperatura. O sensor, em ferro-constant (tipo J) magnético com dois imãs de samário-cobalto e com molha permite pode ser retraído, facilitando o contato com a peça.
Na modalidade tempo, o equipamento está ajustado para programação de 1 segundo a 59 minutos e 59 segundos.
O botão de seleção da potência de 50% é utilizado para os dois menores bastões de aquecimento: 12 x 12 x 300 mm e 20 x 20 x 300 mm, para economia de energia (não ultrapassar a corrente máxima de 27 A). A seleção de 100% é usada para os três maiores bastões de aquecimento: 30 x 30 x 300 mm, 40 x 40 x 400 mm e 55 x 55 x 300 mm.
O conjunto de cinco bastões de aquecimento é fornecido com uma capa de napa, para proteção (não-reutilizável). Eles vêm em uma caixa metálica, juntamente com par de luvas de raspa de couro que suportam temperaturas até 250º C.
|
|
|
|
 |
| Rolamentos autocompensadores de rolo. |
 |
|
 |
| Um programa de relacionamento da NSK com seus distribuidores. |
 |
|
|
|
|
|
|
|